Inngangsdør m/kortleser
Inngangsdør m/kortleser
    Arkivert

    Inngangsdør m/kortleser

    Løsning for 2fl dør med SMARTair™ kortleser/veggleser. SMARTair™ er effektiv, trådløs adgangskontroll med Mifare teknologi i en enkel, berøringsfri og brukervenlig løsning, uten bruk av nøkler og kabler. PSW250 er en av de kraftigste, sikreste og mest fleksible slagdøråpnere/dørautomatikk på markedet. Slank design, lavt støynivå, høy ytelse og et bredt spekter av tilbehør for enkelhets skyld, trygghet og sikkerhet. Dørløsningen er tilpasset TEK10/NS11001 Universell Utforming. Typiske anvendelsesområder: bolig/hybelbygg, regjering/kommune, industri, kontor/forretning. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon: http://www.trioving.no/kontakt-prosjekt-teamet
    Spesifikasjon
    • Beslagpakke
      • Elektrisk sluttstykke, ASSA 911M Standard: EN 55022
      • Front Plate, ASSA
      • Dørautomatikk, EM PSW250, Standard: EN ISO 13849-1, EN 16005, EN 1634-1, EN ISO 14025
      • Sylinder (rund, dobbel), Triton, Standard: NS-EN 1303, EN 15804 (EPD-ASA-20150103-IBA1-EN)
      • SMARTair™ (leser med tastatur), SMARTair, EN 15804 (EPD-ASA-20150166-IBA1-EN)
      • Panikkbeslag, JPM8989, Standard: NS-EN 1125
      • Magnetlås, SECURITRON M32BM, Standard: EN 50081, EN61000-6-2, EN 15804 (EPD-ASA-20150135-IBA1-EN)
      • Låskasse, Connect, Standard: NS 3155
      • Bukkede håndtak, TrioVing Line, Standard: NS-EN 1906
      • Nødbryter, MCP4A
      • Åpnebryter, RS16
      • Albuebryter
      • Magnetkontakt, DC107, FG-godkjent, innfelt
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.YD2-AK-DA-SMARTair-leser-NO05
    • ProduktfamilieExterior Door Solutions
    • ProduktgruppeDouble-Aluminium-Self Closing-Access Control
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2016-02-18
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørsett
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors