Cabinet with 2 doorleaf

Cabinet with 2 doorleaf

4.4 av 5 stjerner4.4(7 anmeldelser)

Cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom and wardrobe solutions.

Spesifikasjon
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.cabinet-with-2-doorleaf
  • ProduktfamilieTvis kökkener
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1952
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)581
Relatert
  • HovedmaterialeChipboard
  • Sekundært materialeMDF
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark