Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Spesifikasjon
  • Width 765 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.300471
  • ProduktfamilieEquipment
  • ProduktgruppeWallbars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2475
  • Bredde (mm)765
  • Dybde (mm)185
Relatert
  • Hovedmaterialefuru
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)11
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSport og fritid - Annet
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSports equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText