Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 8 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 8 Modules

Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Spesifikasjon
  • Total Width 6050 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.300478
  • ProduktfamilieEquipment
  • ProduktgruppeWallbars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2475
  • Bredde (mm)6050
  • Dybde (mm)185
Relatert
  • Hovedmaterialefuru
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)88
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSport og fritid - Annet
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSports equipment