Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.0 av 5 stjerner4.0(22 anmeldelser)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    Spesifikasjon
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.310567
    • ProduktfamilieBasket
    • ProduktgruppeWall mounted
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-10-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeKryssfiner
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSport og fritid - Mål og nett
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBasketball Equipment

    Tilgjengelighet etter region

    Europa