Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Spesifikasjon
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SBW_08
  • ProduktfamilieStraw load-bearing wall
  • ProduktgruppeLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2020-09-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2500
  • Bredde (mm)5000
  • Dybde (mm)538
Relatert
  • HovedmaterialeStraw
  • Sekundært materialetre
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iStorbritannia
  • Nettovekt (kg)217
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Vegg