Jumbo straw bales load bearing wall.

Jumbo straw bales load bearing wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Jumbo staw bale 3. Lime plaster 4. Wood wallplate
Spesifikasjon
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SBW_09
  • ProduktfamilieStraw load-bearing wall
  • ProduktgruppeLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Utgivelsesdato2020-09-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2500
  • Bredde (mm)5000
  • Dybde (mm)1280
Relatert
  • HovedmaterialeStraw
  • Sekundært materialetre
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)425
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Vegg