Campana elettronica
Urmet
Arkivert

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Spesifikasjon
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1043_041
  • ProduktfamilieFire
  • ProduktgruppeActuator
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)60
  • Bredde (mm)150
Relatert
  • Nettovekt (kg)0.15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Kommunikasjon
  • ETIM-kodeEC002648
  • ETIM-navnAccessories for fire detector