URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Spesifikasjon
    • URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
    • ProduktfamilieURSA PURE ONE
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2019-05-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialeMineralull
    • Designet iBelgia
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)1.02
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
    • IFC-klassifiseringMateriale
    • ETIM-kodeEC000406
    • ETIM-navnThermal insulation
    • UNSPSC-navnInsulation
    • UNSPSC-kode3014
    • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal Insulation
    • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClass-tittelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia