URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Insulation board for thermal, fire and acoustic insulation of mineral wool. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
    Spesifikasjon
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.PL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • ProduktfamilieURSA GLASSWOOL
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2019-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialeMineralull
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)1.35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
    • IFC-klassifiseringMateriale
    • UNSPSC-navnInsulation
    • UNSPSC-kode3014
    • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal Insulation
    • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClass-tittelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Polen