Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Unik ref.: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Merke: URSA
Produktfamilie: URSA PURE ONE
Produktgruppe: Insulation
Vidde / Bredde (millimeter): 1000
Høyde (millimeter): 1000
Dybde (millimeter): 140
Dato for publisering: 2019-05-20
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


Hoved materialet : Mineral wool
Sekundært materiale:
Designet i: Belgium
Produsert i: France
Vekt Net (Kg): 3.08

BIMobject Kategori: Byggematerialer - isolasjon
UNSPSC navn: Insulation
UNSPSC kode: 3014
Uniclass 1.4 Kode: L66183
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Insulating board
Uniclass 2.0 Kode: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kode: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Beskrivelse: Mineral wool insulation
NBS Reference Kode: 45-06-50
NBS Reference Beskrivelse: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
OmniClass-nummer: 23-13 25 19 13 11
OmniClass-tittel: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Navn Verdi
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Navn Verdi
Thickness 140 mm

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent