URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

A board for acoustic and thermal insulation, made of mineral wool with the highest acoustic parameters. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
Spesifikasjon
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.PL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • ProduktfamilieURSA GLASSWOOL
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2019-05-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1000
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)100
Relatert
  • HovedmaterialeMineralull
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringMateriale
  • UNSPSC-navnInsulation
  • UNSPSC-kode3014
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClass-tittelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation