BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.URINAL_FRAMES
  • ProduktfamilieMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-01-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1140
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringAvfallsterminal
  • UNSPSC-navnUrinals
  • UNSPSC-kode30181506
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures