High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Spesifikasjon
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Cabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeHigh Cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2100
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)580
Relatert
  • HovedmaterialeChipboard
  • Sekundært materialeMDF plater
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework