Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Spesifikasjon
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Mirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeMirror Cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)800
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)110
Relatert
  • HovedmaterialeMirror Glass
  • Sekundært materialeChipboard
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Speil
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units