Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Spesifikasjon
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeMirror Cabinet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)737
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeMirror Glass
    • Sekundært materialeChipboard
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa