Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Spesifikasjon
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeMirror Cabinet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)737
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeMirror Glass
    • Sekundært materialeChipboard
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa