Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Spesifikasjon
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeMirror Cabinet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)737
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeMirror Glass
    • Sekundært materialeChipboard
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa