Wood Alu Flags Window Type 2
VELFAC

Wood Alu Flags Window Type 2

3.9 av 5 stjerner3.9(7 anmeldelser)
VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.class_flags_type2
  • ProduktfamilieVELFAC Classic
  • ProduktgruppeClassic windows
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2013-04-22
  • Utgavenummer3
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeExtruded Aluminum
  • Designet iDanmark
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Single Hung Windows
  • IFC-klassifiseringVindue
  • ETIM-kodeEC003536
  • ETIM-navnWindow (complete with frame)
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWindow units
  • OmniClass-nummer23-17 13 13
  • OmniClass-tittelMetal Windows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Sverige
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit