Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
venlo/products/ec5b316a-c102-477f-b354-f94aeb6b8633
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
Ikke tilgjengelig i USA
Venlo
Følg
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME 5L/MIN
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
F3047
Produktfamilie
NIMBUS II MESSING
Produktgruppe
Basin Mixer
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-05-29
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
91
Bredde (mm)
47
Dybde (mm)
128
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3047aa
Monteringsanvisning
http://www.idealstandardnederland.nl
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3047aa
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
0.62
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 beskrivelse
Washbasin manual water supply sets
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Nederland
Lignende produkter
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Last ned
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned