NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A4503
    • ProduktfamilieNIMBUS THERMOSTAAT
    • ProduktgruppeShower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)52
    • Bredde (mm)305
    • Dybde (mm)80
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets