NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.F3072
    • ProduktfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProduktgruppeShower Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)74
    • Bredde (mm)205
    • Dybde (mm)86
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets