VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Non-Reinforced EPDM membranes are available in 45-mil, 60-mil and 90-mil thicknesses and are ideal for new roof construction and re-roofing applications. Pre-cleaned EPDM allows primer to be roller applied, while dusted sheets are available in widths up to 50' and lengths of up to 200'.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.versigard-epdm
  • ProduktfamilieMembranes
  • ProduktgruppeEPDM
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-09-15
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør
  • IFC-klassifiseringTak
  • ETIM-kodeEG019610
  • ETIM-navnRoofing materials
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 beskrivelseMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
  • OmniClass-nummer23-13 39 31
  • OmniClass-tittelRoof Membranes

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA