Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This surface canopy allows you to power the luminaires.
Spesifikasjon
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M_ul-certificate
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppePlusminus
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2.25
  • Bredde (tommer)10.25
  • Dybde (tommer)10.25
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (pund)4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC001743
  • ETIM-navnPendant luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 beskrivelsePendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
Puerto Rico
USA