Brisa 4630 floor single UL
Brisa 4630 floor single UL
    Vibia

    Brisa 4630 floor single UL

    Brisa is a fitted outdoor lamp that is revolving and adjustable. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    Spesifikasjon
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vibia-brisa-4630_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for External Lighting
    • ProduktgruppeBrisa
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)46.86
    • Bredde (tommer)5.12
    • Dybde (tommer)5.12
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (pund)4.41
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    Puerto Rico
    USA