Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double

    4.5 av 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)
    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Spesifikasjon
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vibia-flat-5924
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeCeiling Lamps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)410
    • Bredde (mm)1860
    • Dybde (mm)1490
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)20.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania