Flat 5926 ceiling single L UL
Flat 5926 ceiling single L UL
    Vibia

    Flat 5926 ceiling single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Spesifikasjon
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vibia-flat-5926_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeFlat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)14.18
    • Bredde (tommer)35.44
    • Dybde (tommer)35.44
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (pund)22.22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    Puerto Rico
    USA