Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vibia-flat-5945
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeFloor Lamps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)640
    • Dybde (mm)760
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)15.25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Gulvmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania