Flat 5950 floor single UL
Flat 5950 floor single UL
    Vibia

    Flat 5950 floor single UL

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Spesifikasjon
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vibia-flat-5950_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeFlat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)16.93
    • Bredde (tommer)21.66
    • Dybde (tommer)21.66
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (pund)28.02
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Gulvmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    Puerto Rico
    USA