GUISE, PENDANT, VERTICAL, SINGLE
Vibia

GUISE, PENDANT, VERTICAL, SINGLE

Vibia presents a pendant lamp where the light source is invisible, emanating directly from the material.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-guise-2270
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendant Lamps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-04
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)160
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC001743
  • ETIM-navnPendant luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 beskrivelsePendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania