MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH

4.8 av 5 stjerner4.8(8 anmeldelser)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-meridiano-4710
  • ProduktfamilieLuminaries for External Lighting
  • ProduktgruppeOutdoor
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)460
  • Bredde (mm)640
  • Dybde (mm)640
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialepolyuretan
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)15.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania