Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.7 av 5 stjerner4.7(7 anmeldelser)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-pin-1680
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall Lamps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)390
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)250
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania