Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

4.1 av 5 stjerner4.1(9 anmeldelser)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light which provides passageways with ambient illumination via indirect light. Available in black and cream matte finishes.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-pin-1692
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall Lamps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)80
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania