Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L

    4.2 av 5 stjerner4.2(15 anmeldelser)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    Spesifikasjon
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Vibia-Skan-0275
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppePendants
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-13
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)4.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEC001743
    • ETIM-navnPendant luminaire
    • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-kode391115
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 beskrivelsePendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania