STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
Spesifikasjon
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-structural-2620
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall Fixture
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)180
  • Bredde (mm)560
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialepolykarbonat
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)2.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania