STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Spesifikasjon
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-structural-2640
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeCeiling Lamps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)210
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialepolykarbonat
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)5.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania