Tempo 5763 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5763 Design by Lievore Altherr

5.0 av 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)
Wall lamp composed of a stylized profile attached to the wall and topped by a blown glass diffuser that gives the piece a delicate image. Connection without a plug. LED light source.
Spesifikasjon
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-tempo-5763
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeWall Lamps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1400
  • Bredde (mm)250
  • Dybde (mm)425
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)3.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania