Tempo 5776 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5776 Design by Lievore Altherr

4.4 av 5 stjerner4.4(8 anmeldelser)
Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
Spesifikasjon
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vibia-tempo-5776
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendant Lamps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-22
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC001743
  • ETIM-navnPendant luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 beskrivelsePendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania