Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
    Vibia

    Top 1154 wall S UL

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Spesifikasjon
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vibia-top-1154_ul-certificate
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeTop
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)2.45
    • Bredde (tommer)6.7
    • Dybde (tommer)6.7
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (pund)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-kode391115
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    Puerto Rico
    USA