V2100B Roughneck Bullet Cameras
Vicon

V2100B Roughneck Bullet Cameras

4.8 av 5 stjerner4.8(28 anmeldelser)
Vicon’s Roughneck Bullet Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.vicon-v2100b-bullets
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeNetwork Box and Bullet Cameras
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialepolykarbonat
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Sikkerhet, kameraer og tilbehør
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 beskrivelseSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass-nummer23-29 11 00
  • OmniClass-tittelSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II kodeD5030
  • CSI UniFormat II tittelCommunications & Security