Allurio Quartz Countertop -Special Order

Allurio Quartz Countertop -Special Order

Introduced in Acqua series, Vicostone Allurio features small white and grey veins in a strong background as a unique combination between natural quartzite effect and granite looking
Spesifikasjon
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.allurio-quartz-countertop
  • ProduktfamilieNatural Collection
  • ProduktgruppeAllurio BQ7701
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)65
  • Bredde (tommer)130
Relatert
  • HovedmaterialeQuartz
  • Designet iVietnam
  • Produsert iVietnam
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • ETIM-kodeEC010182
  • ETIM-navnNatural stone tile
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass-nummer23-21 19 15
  • OmniClass-tittelSpecialty Casework