Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop

    Almarea Quartz Countertop

    BQ6982 takes inspiration from the peaceful beauty of an autumn sky at twilight. Soft blue veins flow gracefully alongside delicate gray accents, creating a light, airy movement that evokes a calm and poetic atmosphere across the surface.
    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.almarea-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeAlmarea BQ6982
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-05-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework