Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop

    Pure White Quartz Countertop

    Bright white spreading through the entire slab. Vicostone Pure White adds crisp and clean look to your interior design.

    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size: 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size: 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size: 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.artic-snow-quartz-countertop
    • ProduktfamilieClassic Collection
    • ProduktgruppePure White BQ200
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • HovedmaterialeQuartz
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework