Bendecio Quartz Countertop
Bendecio Quartz Countertop
Bendecio Quartz Countertop

    Bendecio Quartz Countertop

    BQ6980 draws inspiration from the soft, dreamy mist at dawn. Warm golden veins intertwine with subtle gray patterns, creating a delicate, airy effect that evokes the serene transition of morning light.
    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bendecio-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeBendecio BQ6980
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-05-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • HovedmaterialeQuartz
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework