Cemento Quartz Countertop
Cemento Quartz Countertop
Cemento Quartz Countertop

    Cemento Quartz Countertop

    From Vicostone’s Thunder Series, Cemento’s white lightning bolt veins pop on a dark gray background. Dramatic with modern style, it can be the centerpiece of your home design.
    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cemento-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeCemento BQ8730
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • HovedmaterialeQuartz
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework