Ceppo Di Gre Quartz Countertop - Special Order
Ceppo Di Gre Quartz Countertop - Special Order
Ceppo Di Gre Quartz Countertop - Special Order

    Ceppo Di Gre Quartz Countertop - Special Order

    Inspired by the terrazzo looking and Ceppo Di Gre (natural stone) in vintage and transitional designs, Vicostone Ceppo Di Gre is a harmonious combination of medium grey and white chunks and dark grey background

    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cepodio-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeCeppo Di Gre BQ8794
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • HovedmaterialeQuartz
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework