Botticino Quartz Countertop - Special Order

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Spesifikasjon
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.emerald-quartz-countertop
  • ProduktfamilieClassic Collection
  • ProduktgruppeBotticino BS170
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)65
  • Bredde (tommer)130
Relatert
  • HovedmaterialeQuartz
  • Designet iVietnam
  • Produsert iVietnam
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • ETIM-kodeEC010182
  • ETIM-navnNatural stone tile
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass-nummer23-21 19 15
  • OmniClass-tittelSpecialty Casework