Icelake Quartz Countertop
Icelake Quartz Countertop
Icelake Quartz Countertop

    Icelake Quartz Countertop

    Inspired by glacial lakes at the dawn of spring, the cool white veins in Vicostone Icelake look like movement in the ice’s surface.
    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.icelake-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeIcelake BQ8668
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • HovedmaterialeQuartz
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework