Sollight Quartz Countertop
Sollight Quartz Countertop
Sollight Quartz Countertop

    Sollight Quartz Countertop

    BQ9660 - Sollight captures the pristine beauty of a frozen lake with its soft white-gray background. Delicate veins, resembling subtle scratches on the icy surface, add depth and a striking sense of realism.
    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sollight-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeSollight BQ9660
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-05-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • HovedmaterialeQuartz
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework