Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop
Uliano Quartz Countertop

    Uliano Quartz Countertop

    Vicostone Uliano is inspired by natural marble stone with many thin, soft veins fading in and out of the surface. The design’s thin white veins contrast nicely with on a dark gray background.
    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.uliano-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeUliano BQ8806
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)65
    • Bredde (tommer)130
    Relatert
    • HovedmaterialeQuartz
    • Designet iVietnam
    • Produsert iVietnam
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Counter tops
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • ETIM-kodeEC010182
    • ETIM-navnNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-nummer23-21 19 15
    • OmniClass-tittelSpecialty Casework

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Anguilla
    Antigua og Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Canada
    Cayman Islands
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Den dominikanske republikk
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grønland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Jomfruøyene
    Jomfruøyene
    Karibisk Nederland
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts og Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre og Miquelon
    Saint Vincent og Grenadinene
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Sint Maarten
    Trinidad og Tobago
    Turks- og Caicosøyene
    USA